Emissievrij kabeltransport voor groot onderhoud Zwanenburgbaan Schiphol

Draka en BAM dragen bij aan verduurzaming Schiphol

jan 17, 2023 - 12:00 AM

Onlangs ging een pilot van Draka, onderdeel van Prysmian Group, met emissievrij transport van start en nu al is er een indrukwekkend vervolg. Voor het vernieuwen van de kabelverbindingen van de Zwanenburgbaan op Schiphol levert de kabelfabrikant 50 km Prysmian P-Laser kabel met emissievrij zwaar transport. Dit elektrisch transport bespaart in totaal maar liefst 881 kg CO2-uitstoot.

Het is de ambitie van Schiphol om in 2030 afvalvrij en uitstootvrij te zijn. Daarom neemt Schiphol allerlei duurzaamheidsmaatregelen, zoals bij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Voor het vernieuwen van de netverbindingen van deze start- en landingsbaan wordt 50 km van de meest duurzame middenspanningskabel (P-Laser) geleverd met een uniek elektrisch zwaar transport aan BAM op Schiphol.

10 Kabeltransporten
Op dinsdag 13 december heeft Breytner B.V. de eerste 10 volle haspels met een elektrische vrachtwagencombi van de kabelfabriek in Delft naar de hub van BAM op Schiphol vervoert. Twee transporten zijn er nodig geweest om 10 km kabel af te leveren. Bij elk transport volstond één keer bijladen op een laadstation in Hoofddorp. De emissievrije transporten zijn nauwkeurig afgestemd op de projectplanning van BAM Energie & Water. In januari en februari vinden de resterende 8 transporten plaats om nog 40 km kabel af te leveren.

Middenspanningskabels voor Zwanenburgbaan
Het emissievrije transport is een van de vele projecten die worden uitgevoerd om de luchthaven te verduurzamen. BAM Energie & Water vernieuwt en verzwaart momenteel de netverbinding voor de Zwanenburgbaan met 100% Prysmian P-Laser middenspanningskabels. Toen Draka, onderdeel van Prysmian Group, voorstelde om de toch al duurzame kabels ook nog elektrisch te vervoeren, was er snel overeenstemming met BAM Energie & Water. Beide bedrijven zoeken voortdurend naar mogelijkheden om verduurzaming met innovaties te versnellen. De kabel- en transportkeuze sluiten prima aan bij dat streven.

Scoren in duurzaamheid
Emissievrije kabeltransporten voor tonnages van 20 tot 25 ton voert Prysmian Group pas sinds kort uit. De overstap van dieseltransporten naar elektrisch zwaar transport blijkt logistiek echter goed inpasbaar en levert een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot op. Alleen al de 10 transporten naar Schiphol besparen in totaal minimaal 881 kg CO2-uitstoot. Daarnaast levert het produceren van P-Laser kabel, dankzij een schoner bewerkingsproces, nog eens 10 procent CO2-reductie per kilometer kabel op. Bovendien is de isolatie van P-Laser, en afhankelijk van de opbouw zelfs de hele kabel, 100 procent recyclebaar. 

Opschalen naar nuts- en bouwsector
Met de P-Laser kabelleveranties voor Schiphol wil de organisatie laten zien hoe decarbonisatiemogelijkheden zich niet hoeven te beperken tot alleen producten en/of productieprocessen. Ook in andere fasen van de levenscyclus van een kabel, zoals transport, valt te scoren op duurzaamheid. Door samen te werken met ketenpartners als BAM verwachten we de transitie naar emissievrij zwaar transport in de bouw- en nutssector versneld op te schalen. Ook netbeheerders en industriële bedrijven toonden al interesse voor de emissievrije kabeltransporten.