Telecom

OVERVIEW

De uitdagingen van onze tijd

Informatie en communicatie zitten aan de basis van de wereldwijde ontwikkeling. En de Prysmian Telecom-oplossingen zitten aan de basis van veel van de belangrijkste infrastructuur van de planeet.

 

De wereld is midden in een data-explosie. Over de hele wereld delen, kopen, downloaden, streamen, verbinden en communiceren mensen in de digitale wereld. Digitaal leven en werken is de nieuwe normaal. En voor netwerkoperators betekent dit dat ze een exponentiële toename van de bandbreedte moeten beheren om aan de stijgende vraag van de wereld te voldoen.

 

Bij Prysmian bouwt onze Telecom-divisie moderne netwerken die robuuste fysieke infrastructuur, vertrouwde IT-beveiliging en langetermijnbetrouwbaarheid bieden.

Telecom

Product Assortiment


Optical Fibre

Optisch Glasvezelnetwerk

Glasvezelskabels
Telecom panorama - square

Connectiviteit

Connectiviteit
copper cables telecom

Koper kabels

Copper cables

Ontdek onze nieuwe Sirocco Unitube Microduct Cables

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR DE EFFICIËNTIE VAN GLASVEZELNETWERKEN

De Sirocco-microductkabels van Prysmian zorgen voor meer efficiëntie op het gebied van ruimte, installatietijd en kosten. 

Omdat Sirocco microductkabels een kleinere diameter hebben dan andere kabels op de markt, 
maken het mogelijk om meer vezels aan te leggen binnen een beperkte ruimte. Dit maakt het gebruik van kleinere kanalen voor nieuwe 
installaties, wat resulteert in lagere installatiekosten en minder gebruik van grondstoffen.

 

 

BRANDCLASSIFICATIE

CPR & NEN 8012

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

  • Brandproeven voor elke product familie
  • Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
  • Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
  • Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse

 

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts en de halogeenvrije kabel links heeft veel invloed op de CPR brandclassificatie. Ga naar kabelproducten om per brandklasse de nieuwe productfamilies te bekijken.

Videos

Nu bekijken

Toonaangevend in telecomoplossingen voor hoogbouw

Prysmian is al vele jaren marktleider in telecomapparatuur, gespecialiseerd in oplossingen waarmee hoogbouwwoningen snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten. In het hedendaagse stadslandschap zijn hoge gebouwen niet alleen architecturale hoogstandjes, maar ook knooppunten van geavanceerde telecommunicatie. Om naadloze connectiviteit in deze torenhoge structuren te garanderen, zijn innovatieve oplossingen en een robuuste infrastructuur nodig.

Prysmian loopt voorop bij het leveren van geavanceerde telecomoplossingen op maat voor hoogbouw. Ons uitgebreide productassortiment garandeert betrouwbare, snelle connectiviteit van de begane grond tot de bovenste verdiepingen.