Vult-Hult Kabels

OVERVIEW

Draka Vult(flex) / Hult(flex)

Vult(flex)/ Hult(flex) zijn installatiekabels met een PVC mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca) voor installaties van 0,6 tot 1kV. De kabels kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabels zijn geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties.

De kabels zijn eenvoudig te strippen foor de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. Daarnaast hebben ze ook een grote buigbaarheid wat het werken in kleine reuimtes een stuk gemaakkelijker maakt.

Productassortiment


vult-hult-installatiekabel-draka

Vult/Hult

Installatiekabel
Vult Hult
vult-hult-installatiekabel-draka

Vult E-LINE

Duurzamere installatiekabel
Vult E-LINE
vulto-hulto-kabel-draka

Vulto/Hulto

Gevlochten installatiekabel
Vulto Hulto
vulta-hulta

Vulta/Hulta

Geweven installatiekabel
Draka Vulta Hulta
vultflex-hultflex-draka-kabel

Vultflex/Hultflex

Soepele installatiekabel
Draka Vultflex Hultflex
hultflex-vultflex-xs-supel-kabel

Vultflex XS/Hultflex XS

Extra soepele installatiekabel
Draka Vultflex XS Hultflex Xs

Downloads

Vult(flex)/Hult(flex) selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE

Een duurzamere installatiekabel

De meest gebruikte installatiekabel is verkrijgbaar in een milieuvriendelijke variant.

De VULT E-LINE is een ecologisch verantwoorde stroomkabel voor laagspanningsinstallaties.

Deze kabel biedt dezelfde prestaties als de gewone VULT, maar met een 19% lagere CO2-voetafdruk.

VULTFLEX (XS) /HULTFLEX (XS)

Van standaard naar superflexibele installatiekabels

Onze Vult en Hult installatiekabels zijn gemaakt voor sterkte en betrouwbaarheid in alledaagse elektrische installaties. Voor projecten die meer flexibiliteit vereisen, bieden we Vultflex en Hultflex - soepelere, meer buigzame versies die het leggen en hanteren eenvoudiger maken.

Maximale flexibiliteit nodig? Ontdek Vultflex XS en Hultflex XS - onze meest flexibele installatiekabels ooit, ideaal voor krappe ruimtes, complexe routing en dynamische omgevingen waar beweging en aanpassingsvermogen essentieel zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.