3 draka employees holding the draka cables used for the construction

Schoonderbeek bewijst in Hyde Park potentie van duurzaam bekabelen

De vraag naar sociale huurwoningen is enorm groot. Daardoor dreigen duurzame ambities in de knel te komen. Maar niet voor Schoonderbeek Installatiegroep. Zij voorziet een compleet woonblok (Hyde Park blok 27) van 124 woningen volledig met VD E-LINE van Draka. Een goede keuze, want deze duurzame kabel heeft dezelfde kwaliteit en is even trekbaar als regulier VD-draad.

aug 29, 2024 - 12:03 PM

De keuze voor VD E-LINE is (milieu)bewust gemaakt, volgens Antoon van Rooijen van Schoonderbeek Installatiegroep. “Wij doen veel op het gebied van duurzaamheid, zowel binnen ons bedrijf als projectmatig”. “Daarom zijn wij altijd benieuwd waar Draka op dat gebied mee bezig is. Tijdens een regulier overleg met hen kwam VD E-LINE ter sprake en besloten we er zelf ervaring mee op te doen.”

Grootschalige pilot
Schoonderbeek houdt niet van half werk (“Als wij ja zeggen, gaan we ervoor”) en koos meteen een grootschalig project als pilot. Hyde Park blok 27 is onderdeel van de nieuw te bouwen stadswijk Hyde Park aan de Planetenweg in Hoofddorp. Het woonblok van 9.500 m2 bvo omvat 124 sociale huurappartementen en twee commerciële ruimten. Eigenaar is woningcorporatie Ymere, die bouwbedrijf De Vries en Verburg opdracht gaf voor de realisatie. Vanuit Schoonderbeek Installatiegroep wordt het installatiewerk gerealiseerd door Schoonderbeek Installatie B.V. en (zusterbedrijf) Installatiebureau Ekelschot  B.V.

Ruim 130 km Draka VD E-LINE
De ambitie van Schoonderbeek blijkt ook uit het feit dat zij zelf voor toepassing van VD E-LINE koos; op het gebied van bekabeling waren er geen bestekmatige eisen. “Draka is een van onze voorkeurleveranciers”, aldus Van Rooijen. Dat maakte de keuze voor de milieuvriendelijke kabel makkelijker. Inmiddels is de ruwbouw van het 12-laagse gebouw halverwege en kreeg Schoonderbeek al ruim 136 km VD E-LINE (1,5 en 2,5 mm2) via de Technische Unie geleverd.

Soepele verwerking
VD E-LINE laat zich in de praktijk uitstekend verwerken, zo geven de monteurs op de bouwlocatie aan. Hun ervaring is binnen het familiebedrijf medebepalend om nieuwe producten toe te (blijven) passen. “Doordat VD E-LINE gladder is dan gewoon VD-draad kunnen de monteurs de kabel makkelijker door een buis trekken.” Die tijdwinst kan het prijsverschil goedmaken. Wat Schoonderbeek betreft, is de pilot al geslaagd en ligt de weg open om VD E-LINE ook in andere reguliere woningbouwprojecten toe te passen.

Goede samenwerking
Voor het installatiebedrijf is een adequate planning cruciaal. “Als een oplevering verschuift, kan het project flink uitlopen en andere projecten meeslepen. Daarom bewaken we onze planning goed en flexibel, maar zonder concessies te doen aan kwaliteit.” In dat opzicht verloopt Hyde Park blok 27 naar wens. “De communicatie tussen de bouwpartners is goed en iedereen helpt elkaar.” Die samenwerking past bij het streven naar lange termijnrelaties, een andere kwaliteit van het ‘pur sang’ familiebedrijf.

Draka favoriet
Draka is zo’n duurzame relatie van Schoonderbeek en de projectervaring met VD E-LINE onderstreept haar positie als preferred suppplier. “Draka is een echte partner waarmee je goede afspraken kunt maken over leverbetrouwbaarheid. Ze zijn pro-actief, meedenkend en servicegericht. We kunnen op elkaar bouwen.”