Woning van de toekomst heeft voorbedrade buizen

Categorieën: Corporate  Draka  Innovation  Sustainability 

Ze zijn soepel en perfect te verwerken, net als overigens alle kabels van Draka.

apr 28, 2021 - 12:00 AM

De woningnood in Nederland is zo groot dat de kwaliteit van nieuwbouwwoningen onder druk komt te staan. Maar niet voor BINK Elektro. Door voorbedrade buizen te installeren, bespaart het bedrijf vele manuren zonder aan kwaliteit in te boeten. Slim installeren hoeft niet high tech te zijn, zo bewijst de installateur in de Bredase nieuwbouwwijk Nieuw Mertersem.

Op elke koopwoning bespaart BINK Elektro minimaal één dag montage. “Een elektrische installatie met vaste PVC-pijpen aanleggen en vervolgens draadtrekken kost één dag per woning. In diezelfde tijd voorzien we twee woningen van voorbedrade buizen. Dat scheelt de helft”, zegt leidinggevend Eerste monteur Kurt van den Hout. Op het projecttotaal van 75 woningen is de tijdswinst dus ruim één maand. Bovendien volstaat één monteur terwijl draadtrekken veelal twee monteurs vergt. Niet voor niets past BINK Elektro daarom overwegend voorbedrade buis toe.

Wij zijn geen traditioneel installatiebedrijf

Traditie verbreken
Veel elektromonteurs in Nederland prefereren de traditionele installatiemethode van vaste buizen leggen en draadtrekken. Ook Van den Hout werkte tientallen jaren lang op die manier. Maar sinds hij zes maanden geleden overstapte naar BINK Elektro, is hij om. “Ik verafschuwde flexibele buizen, omdat ze bijtrekken van draden bemoeilijken. Maar dat nadeel ondervangen we door de voorbedrade buizen zo strak mogelijk te leggen en eventueel met krammen te verankeren. En de korte stukken van doos naar doos zijn sowieso geen probleem.” 

Soepel monteren
De Bredase stadswoningen, die Nederlandse Bouw Unie en Maas-Jacobs aan de Laan van Mertersem realiseren, hebben drie bouwlagen en een zolder. De vloeren bestaan uit breedplaatvloeren met tralieliggers waarover uiteindelijk een 20 cm dikke betonnen druklaag wordt gestort. Die wapening bemoeilijkt het leggen van stugge voorbedrade buizen. Daarnaast zijn stugge varianten moeilijk te ontwarren als ze bij het afrollen in de knoop raken. 
Die nadelen hebben de Profit voorbedrade buizen van Draka echter niet: “Ze zijn soepel en perfect te verwerken, net als overigens alle kabels van Draka. Ik heb nooit problemen.” Bijkomend voordeel is dat Draka de voorbedrade buizen op haspels van 500 meter levert en BINK Elektro zodoende 80% minder snijverliezen heeft. 

Geld verdienen met kwaliteit
Voor het Bredase woningbouwproject verwacht Draka circa 30 haspels met elk 500 meter Profit 3G2,5 mm2 VD draad te leveren. Daarvan is de helft inmiddels via groothandelspartner Rexel geleverd. Alleen voor de optionele installatie van zonnepanelen verwerkt BINK Elektro nog vaste pvc-buizen als loze leidingen. De ET-installaties van Nieuw Mertersem bestaan daarmee voor 95% uit voorbedrade buizen. 
Van den Hout verwacht dat binnen 10 jaar de meeste nieuwbouwwoningen met voorbedrade buizen worden geïnstalleerd. “Deze methode werkt sneller en is een makkelijke manier om met kwaliteitsproducten goede woninginstallaties aan te leggen.”

 

 

 

 

Button_Draka-Profit.png

 


 

 

 

 

 

IMGL5118b.jpg   IMGL5158.jpg