E Path | Duurzaamheidslabel Prysmian

ECO CABLE wordt E Path - onze toewijding aan netto-nul doelstellingen via duurzame kabels en oplossingen

WAT IS HET?

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

HOE WERKT HET?

Transparente milieudocumentatie

E PATH is het wereldwijde concept van Prysmian voor kabels met een lagere impact op het milieu.  We streven ernaar om toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten.  

Het doel van het E PATH-concept is om het voor onze klanten gemakkelijker te maken om kabels te kiezen voor de bouw van woningen, kantoren, fabrieken en infrastructuur van de toekomst Alleen onze kabels met een lage milieu-impact worden opgenomen in het E PATH-concept.  

E PATH  documentatie is altijd beschikbaar, zodat u er altijd toegang toe heeft en deze gemakkelijk kunt gebruiken wanneer dat nodig is. Dit maakt E PATH een handig en flexibel hulpmiddel in situaties waar transparantie en documentatie belagnrijk zijn.  

Ontdek ons ​​assortiment aan producten die worden ondersteund door E PATH


e-path-portfolio-e-line-vd-profit-vult

E-LINE familie

ProFit E-LINE, Vult E-LINE
Meer informatie
hultflex-vultflex-xs-supel-kabel

Hult familie

Hult, Hulto, Hulta, Hultflex XS
Meer informatie
profit-e-line-draka

ProFit

Voorbedrade buis
Meer informatie

Abonneer u op Leading Matters

Blijf op de hoogte van onze nieuwste duurzame initiatieven en oplossingen door u te abonneren op onze nieuwsbrief Leading Matters.

Met Leading Matters krijgt u een compleet overzicht van al het relevante nieuws in de kabelbranche, direct in uw mailbox. 

 


 

ONTDEK ONZE

Duurzame initiatieven


daf e-truck

Gezonde logistiek

Lees meer
sustainability-square

Onze circulaire aanpak

Lees meer
vult e-line

Duurzamere laagspanning product assortiment

Lees meer
duurzame verpakkingen

Duurzame verpakking

Lees het nieuwsartikel
e-path-sustainability-aloe

Onze E-Path-garantie

Lees meer

Onze toewijding aan duurzaamheid

Prysmian ondersteunt de energietransitie, ontwikkeling en digitalisering, waarbij de nadruk ligt op zeven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. We integreren deze doelstellingen in onze bedrijfsstrategie met behulp van 16 belangrijke prestatie-indicatoren per jaar, waarbij we de voortgang monitoren met het oog op de waarde voor belanghebbenden. 

Prysmian werkt samen met het Carbon Disclosure Project om klimaatrisico's te beheersen en de CO2-uitstoot te verminderen door middel van evaluatie en het stellen van doelen. 

Ten slotte zet Prysmian zich in voor het verwezenlijken van een gevalideerd Science Based Targets-initiatief (SBTi):

  • Doelstelling 2035: een netto nul-koolstofuitstoot bereiken voor scope 1 en 2
  • Doelstelling 2050: netto nul CO2-uitstoot voor scope 3
  • Tussendoel 2030: CO2-uitstoot verminderen met 46% voor scope 1 en 2 en met 21% voor scope 3

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u onze FAQ - veelgestelde vragen die vaak terugkomen, bijvoorbeeld in seminars of via e-mails. Als u het antwoord op uw vragen niet kunt vinden, neem contact met ons op

E PATH is de evolutie van eco CABLE, het eerste groene label in de kabelindustrie, en het is een concept gerelateerd aan een low-impact portfolio dat:

  • houdt dezelfde fundamenten, 6 Criteria.
  • Inclusief diensten naast kabels.
  • het voldoet volledig aan de nieuwe Europese wetgeving inzake green keys.
  • het is cross-market en wereldwijd.

E PATH is geen nieuw product. Het is een label dat wordt toegewezen aan bestaande kabelproducten, oplossingen en diensten door middel van een automatisch rekensysteem en identificeert gemakkelijk en eenduidig ​​de “groene producten” binnen het assortiment op basis van zes criteria geïnspireerd door de EU Eco-label.

Gevestigde milieukeurcertificeringen (EU Ecolabel; EPD – Environmental Product Declaration) worden op vrijwillige basis of op verzoek van de klant gebruikt en zijn erg duur.​

De criteria voor de EU-milieukeur worden de referentie voor richtlijnen voor milieuvriendelijke beste praktijken in de hele toeleveringsketen (“gemeenschappelijke taal”). Geen van de bestaande gecertificeerde of gepatenteerde ecolabels is specifiek voor de kabelindustrie

Prysmian is de eerste kabelfabrikant die een eigen milieukeursysteem (voormalige ECO CABLE, nu - E PATH) heeft ontwikkeld op basis van EU-milieukeurcriteria.

De kenmerken van het classificatiesysteem zijn gebaseerd op meetbare, geloofwaardige en erkende criteria. Deze functies zijn eenvoudig toe te passen met automatische berekeningscondities (AAN/UIT). Ze zijn van toepassing op alle bedrijven, producten en landen (CA/SAP & Dangerous Substances-systeem vereist). Ten slotte zijn ze in overeenstemming met de belangrijkste regelgevingskaders en vereisten (bijvoorbeeld de EU-milieukeur).


 

De berekening van de parameters wordt uitgevoerd in CA met behulp van het automatische systeem dat is ontwikkeld op basis van productclassificatie in families volgens de WhatsOn-reeks. Deze families worden alleen in aanmerking genomen als ze > 10 artikelen omvatten. EcoLabel wordt toegepast op een productfamilie als > 90% van de producten voldoet aan de beoordeling voor het betreffende product.

 


 

  1. Carbon Footprint: gericht op het definiëren van de gevolgen van klimaatverandering die voortvloeien uit de levenscyclus van kabels. 
  2. Zeer zorgwekkende stoffen: Afwezigheid van CMR of giftige/gevaarlijke stoffen in de kabel. 
  3. Recyclebaarheid / Circulariteit: Aanwezigheid van potentieel recyclebaar materiaal, mogelijkheid tot terugwinning/terugwinning. 
  4. Recycling input rate (gebruik van gerecycleerde grondstoffen als grondstof: Aanwezigheid van gerecycleerde materialen in een kabel, zowel gekocht als hergebruikt. 
  5. Milieuvoordelen: Koolstofarme producten (inclusief kabels die worden gebruikt voor groene energiebronnen), CPR-conforme producten (veilige bedrijfsvoering). 
  6. Efficiëntie van kabeltransmissie: De efficiëntie van kabeltransmissie (prestaties) draagt ​​bij aan het definiëren van de duurzaamheid van producten.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.

Kies E PATH

Download nu onze brochure om te ontdekken hoe onze E PATH-oplossingen aan uw behoeften kunnen voldoen en u kunnen helpen een positieve impact op de planeet te hebben.