dahlia-vd-e-line-berenpoot-header

‘Geen regulier VD-draad meer’

Categorieën: Draka  Sustainability 

Bij Beerepoot Installatietechniek staat traditioneel vakmanschap hoog in het vaandel. Het Westfriese bedrijf is kritisch over bijvoorbeeld voorbedrade buizen en stekkerbaar installeren.Toch schuwt de installateur innovatieve producten niet, integendeel. Daarom past de installateur in het nieuwbouwproject Dahlia Park geen regulier VD-draad toe, maar VD E-LINE.

Delft, Nederland   -   nov 04, 2025 - 09:00 AM

Dahlia Park is een nieuwbouwproject van Scholtens Projecten in het Noordhollandse Winkel. In dit pittoreske dorp realiseert de ontwikkelaar/aannemer circa 130 huur- en koopwoningen, zowel rijtjeswoningen en appartementen als twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Zoals veel van hun projecten is ook Dahlia Park duurzaam. Alle woningen zijn aardgasvrij en worden onder andere uitgerust met een warmtepomp en zonnepanelen.

 

Veel woningbouw

Beerepoot Installatietechniek realiseert in opdracht van Scholtens Projecten alle elektrotechnische installaties van de woningen.

“Scholtens is een van onze vaste partners, vooral in de woningbouw”, vertelt projectleider Jeroen Kruis. “Momenteel doen we veel woninginstallaties, zo’n 750 per jaar. Maar we zijn ook actief in de utiliteit, zorg en andere sectoren.”

Merendeels tussen Amsterdam en Friesland. In dat opzicht is Dahlia Park voor de installateur uit Zwaagdijk-Oost een thuiswedstrijd.

 

Draka als preferred supplier

Ook aan leverancierszijde werkt Beerepoot Installatietechniek graag met vaste partners.

“Draka is al decennia een preferred supplier. Bij hen heb ik de garantie dat alle draad en kabel goed verwerkbaar is. Het is een betrouwbare leverancier met goede producten, gunstige prijzen en prima service.”

 

Duurzaam alternatief

Toen Erik Ringeling, regio manager van Draka, de installateur bezocht, kwam VD E-LINE ter sprake. Kruis kende dit duurzame alternatief voor standaard VD-draad niet.

“Maar we hebben meteen besloten: dat gaan we doen.” De installateur kreeg bijval van zijn opdrachtgever in de keuze voor een duurzamere kabel: “Zij gaven ons de gelegenheid om VD E-LINE toe te passen”.

 

Samen verduurzamen

Ringeling is er trots op dat steeds meer installatiebedrijven E-LINE producten van Draka toepassen. Toch hoopt hij dat ook andere ketenpartners, met name opdrachtgevers, hun groene ambities direct vertalen naar elektrotechnische installaties. Alleen dan is schaalvergroting mogelijk en zullen de prijzen van innovatieve kabeloplossingen concurrerender worden.

 

Goed stripbaar

Ondertussen is Beerepoot Installatietechniek erg enthousiast over VD E-LINE. Kruis:

“Bij draad en kabel is de stripbaarheid voor ons essentieel. VD E-LINE is qua verwerking gelijkwaardig aan regulier VD-draad, ook onze monteurs zijn tevreden. Overigens zit de foutmarge van aansluitingen in juist aanstrippen, dus niet te lang of te kort. Daar zijn we vakmensen voor.”

 

Innovatief vakmanschap

De eerste bouwfase van Dahlia Park (49 woningen) is onlangs voltooid. In totaal heeft Draka er via ET-groothandel Schuurman 55 km VD E-LINE voor geleverd. Net als de verwerking is ook de levering goed verlopen, benadrukt Kruis.

“Daarmee is aan onze belangrijkste criteria voldaan.” Wat hem betreft wordt VD E-LINE dus geprolongeerd: “Ook in de volgende bouwfase komt geen regulier VD-draad”, zegt hij stellig.

Voor Beerepoot Installatietechniek gaan vakmanschap en innovatie hand in hand.