Een gespecialiseerd en ervaren lasteam
Het installatieteam bestaat uit 35 lassers en supervisors die projecten van 50 kV tot en met 500 kV kunnen uitvoeren. De lasteams worden gecoördineerd door de werfleiders die, in nauwe samenwerking met de klant of (civil) onderaannemer, de laswerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren tijdens de installatie. Elke lasser heeft een persoonlijk paspoort met een registratie van de behaalde las- en veiligheidscertificaten. De certificering wordt verleend na het succesvol afronden van een uitgebreid trainingsprogramma dat zowel een theoretisch als een praktisch deel omvat. Deze certificering heeft een beperkte geldigheid en op basis van het uitgevoerde werk en de ontwikkelde vaardigheden worden de certificaten jaarlijks alleen verlengd door ons certificatiecomité. Voor de kwalificatie van de lassers heeft Prysmian vier trainingsscholen opgezet in verschillende landen, waarvan er één is gevestigd in het hoofdkantoor van Prysmian Nederland in Delft.