Installatiecapaciteiten voor onderzeese kabels

OVERVIEW

Installatiecapaciteiten

Van ondiep water tot diep water, van zachte grond tot harde grond, van enkele kabels tot kabelbundels: wij hebben de ervaring en middelen om complete oplossingen te bieden voor alle soorten kabelinstallaties.

Met een vloot van acht kabellegschepen beschikt Prysmian over de grootste, ultramoderne vloot in de sector. We maken optimaal gebruik van de beschikbare middelen om te allen tijde de efficiëntie en veiligheid van projecten te waarborgen.

Prysmian Alessandro Volta

De Prysmian Alessandro Volta is een DP3-schip dat is gebouwd voor de meest uitdagende kabelinstallatiewerkzaamheden wereldwijd. Dit geavanceerde schip beschikt over drie carrousels met een totale capaciteit van 19.500 ton en een systeem van spanners dat een maximale spanning van 60 ton kan weerstaan, waardoor het een van de schepen met de hoogste kabel laadcapaciteit op de markt is.

Prysmian Monna Lisa

Prysmian Monna Lisa beschikt over de meest geavanceerde technologie op de markt en versterkt Prysmian's EPCI-aanpak met engineering-, productie-, installatie- en monitoringdiensten, waardoor Prysmian's leidende positie op de markten voor interconnectie en offshore windparken wordt versterkt. Het schip is ontworpen, uitgerust en geschikt om te opereren in wateren tot 3.000 meter diep.

De Prysmian Monna Lisa evenaart de capaciteit en prestaties van de Prysmian Leonardo da Vinci, maar bevat enkele groene verbeteringen, zoals een lagere CO2-uitstoot dankzij de walverbinding en een energieopslagsysteem met een dubbele batterijcapaciteit.

Prysmian Leonardo da Vinci

De Prysmian Leonardo da Vinci is een van de meest efficiënte kabellegschepen van Prysmian.

Dankzij zijn carrouselcapaciteit en trekkracht kan het schip langdurig opereren in uitdagende weersomstandigheden en op grote diepten werken.

De Leonardo da Vinci is ook op het gebied van duurzame prestaties een geavanceerd schip, omdat het zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.

Prysmian Marco Polo

  • Lengte 166,8 m  
  • Gelijktijdig leggen en begraven  
  • DP2-capaciteit  
  • 2 statische tanks met elk een laadvermogen van 950 ton
  • 3 + 2 gebundelde kabellegging  
  • Ontworpen voor het leggen van stroomkabels in ondiep water

Milieuvriendelijk:

  • NOx-reductie: SCR
  • Dieselgenerator geschikt voor biodieselmengsels

Cable Enterprise

  • DP2-kabellegschip (DP2-conversie in 2015)
  • 4000 ton carrousel
  • Mogelijkheid om gebundelde kabels te leggen
  • 180T-treklier voor ploegwerkzaamheden
  • Mogelijkheid om te gronden

Ulisse

  • Kabellegschip
  • 7000 ton carrousel
  • 8-punts afmeersysteem
  • Mogelijkheid om kabels te bundelen
  • Mogelijkheid om te aarden

Barbarossa

  • Operaties in ‘ultra’ ondiepe gebieden
  • 4-punts afmeersysteem met een hoofdtreklier
  • Belangrijkste gereedschappen: verticale injector en het SeaREX-sleufgraafgereedschap

Giulio Verne

  • DP2-kabellegschip
  • 7000 ton carrousel
  • Uitgebreide ervaring met het leggen van kabels (> 10 jaar)
  • Mogelijkheid om gebundelde kabels te leggen
  • Diepste stroomkabel gelegd op 1600 m waterdiepte

Videos

Ontdek onze vloot