Slimmere, groenere elektriciteitsnetten vergen slimmere, groenere stroomopwekking. Prysmian heeft jarenlange ervaring in het leveren van hoogspanningsoplossingen, waarmee grote nutsbedrijven elektriciteit duurzamer en efficiënter kunnen transporteren en distribueren naar hun klanten. Aangezien de Nederlandse markt voor hernieuwbare energie snel groeit, ondersteunen wij onze klanten in elke stap, waarbij we vertrouwen op onze centra van uitmuntendheid en onze bewezen capaciteit om te innoveren en onze oplossingen te personaliseren.
High Voltage Power Transmissie
TRANSMISSIES
High Voltage Power Transmissie
Energie en informatie verbinden om groei te stimuleren.
Gedreven door het begrijpen van de behoeften van onze klanten, biedt Prysmian op maat gemaakte oplossingen voor alle facetten van hun projecten. Van ontwerp tot realisatie en daarna, we excelleren als kabelexperts in de industrie, en ons vakmanschap strekt zich uit tot ver buiten de kabels zelf. We zijn toegewijd aan het bieden van intelligente engineering aan onze klanten door het hele proces heen. Of het nu gaat om onderzoek en ontwerp, fabricage en testen, installatie en post-implementatie, elke fase wordt met de grootste zorg behandeld. Met onze jarenlange ervaring kunnen we aan alle specificaties van uw elektrische systemen voldoen, en we voldoen aan uw specifieke behoeften, ongeacht de schaal.
Onze toewijding aan de energietransitie
Om ervoor te zorgen dat de net-zero-emissiedoelstellingen die door overheden en bedrijven over de hele wereld zijn gesteld, worden gehaald, is het van cruciaal belang dat elektriciteitsnetten voldoende geïntegreerd, wijdverspreid, efficiënt en slim zijn. De overgang naar hernieuwbare energie kan niet worden gerealiseerd zonder de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren en te verdelen van locaties waar schone energie wordt opgewekt, zoals wind- en zonneparken, naar de verafgelegen steden en productielocaties waar het nodig is. Onze kabeloplossingen versnellen de energietransitie en creëren tegelijkertijd bedrijfswaarde door de ontwikkeling van groenere en slimmere elektriciteitsnetten met innovatieve kabeltechnologieën te ondersteunen om grotere afstanden te overbruggen en hogere prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
Het bieden van op maat gemaakte kabeloplossingen
Prysmian ondersteunt grote transmissiesysteemexploitanten (TSO's) en openbare nutsbedrijven bij het ontwikkelen van energietransportkabelsystemen via een solide en efficiënte aanpak van projectbeheer. Aangepaste ontwerpen worden gemaakt door klantbehoeften perfect te vertalen om individueel klantbehoeften te matchen met concurrerende en betrouwbare oplossingen voor ondergrondse systemen, ongeacht hoe veeleisend de omgeving is. Prysmian is meer dan 's werelds toonaangevende en grootste kabelleverancier. De op maat gemaakte kabeloplossingen bieden niet alleen de fabricage van complexe HV-kabels, maar omvatten ook de installatie van kabelsystemen ondergronds, het leveren van netwerkcomponenten, waardetoevoegende engineering en bewakings- en onderhoudssystemen en -diensten.
Delftse Fabriek: gecentraliseerde kennis en expertise
Prysmian beschikt over een Delftse organisatie van ingenieurs en operationele medewerkers die zich toeleggen op het leveren van turnkey hoogspanningsondergrondse projectdiensten, van kabel- en accessoiresinstallatie- en beëindigingsdiensten tot on-site testen, asset monitoring en ondersteuning. In één locatie kunnen onze klanten een volledig scala aan diensten afnemen:
- Onderzoek en ontwikkeling en innovatie: ons R&D-lab is betrokken bij het testen van nieuwe kabelontwerpen en accessoires die zijn afgestemd op de eisen van klanten;
- Engineering Studies: onze afdeling Engineering richt zich op de technische integriteit van de systeemoplossing, rekening houdend met de eisen van de klant;
- Kabelfabricage: productie van HV en EHV-kabels in een bereik van 50kV tot 420kV;
- Installatie: ons team van gecertificeerde installateurs is gespecialiseerd in de installatie van HV/EHV-kabels, wat resulteert in ongeëvenaarde ervaring en competentie om de meest uitdagende activiteiten te voltooien;
- Netwerkcomponenten: op maat gemaakte accessoires worden geproduceerd die passen in het kabelsysteem van de klant.
HV-transmissie in detail
Onze inzet voor een lage CO² toekomst
Duurzaamheid zit in ons DNA en is een integraal onderdeel van onze activiteiten binnen de hele organisatie van Prysmian. We versterken continu ons technologieaanbod ter ondersteuning van de energietransitie.