Industrieën

INTRO

Laag- en middenspanningsaccessoires en componenten

Onze kabels en accessoires vormen de ruggengraat van betrouwbaar en hoogwaardig presterende apparatuur, met bewezen prestaties onder alle belastingen die verband houden met zware omgevingen - van elektrische, fysieke en mechanische spanningen tot torsie, buiging, straling en meer.
 

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

02-2025

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

PRODUCTOVERZICHT

Het verbinden van expertise en innovatie met industrieën wereldwijd

Prysmian biedt een uitgebreid, geavanceerd en voortdurend evoluerend productportfolio dat inspeelt op de steeds toenemende en diverse marktvraag van vandaag. Door veranderende trends en behoeften te anticiperen en in nauwe samenwerking met onze klanten te werken, zijn we gepositioneerd om voortdurende vooruitgang te leveren en de industrie wereldwijd draaiende te houden.

  • Sterkte #1 
  • Oplossingen #2
  • Voordelen #3 
  • Product #4 
  • Overig #5

Productcategorieën


Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van DRAKA E-LINE-updates, de nieuwste ontwikkelingen en handige tips die jouw erv

Leiderschap is van belang

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.