Air Bag | Geavanceerde Mechanische Bescherming voor Elektriciteitsnetten

Een revolutie in mechanische bescherming

Prysmian heeft een baanbrekende oplossing ontwikkeld en gepatenteerd, die een betere mechanische bescherming biedt dan conventionele kabels met stalen mantel – en nog eens tegen lagere kosten. Tegelijkertijd blijven de functionele voordelen van kabels zonder mantel behouden.

Hoe het werkt

Met zijn radicaal nieuwe ontwerp absorbeert de AIR BAG™ de kinetische energie van een schok door bij de impact te vervormen. Dit voorkomt dat restenergie kwetsbare elementen van de kabel, zoals de isolatie en schermen, beschadigt. Dit probleem treedt nogal eens op bij metalen mantels en kan afbreuk doen aan de integriteit van de isolatie, waardoor de betrouwbaarheid op langere termijn afneemt.

De flexibele AIR BAG™ kan toegepast worden bij enkel- en meeraderige kabels en is ten volle compatibel met traditionele verbindings- en afsluitcomponenten.

Afhankelijk van de specifieke toepassingen zijn er verschillende architecturen mogelijk en het gebruik verbetert de mechanische weerstand immens, zonder significante wijziging in gewicht en starheid.

Ontwerp

Gezamenlijk bieden de polymere geëxtrudeerde lagen als een systeem een uiterst effectieve bescherming tegen de impact van stoten en schokken.