Laagspanningskabels

OVERZICHT

Prysmian biedt een uitgebreid assortiment aan elektrische uitrusting voor een voltagebereik van 50–1000 V voor wisselstroom en 75–1500 V voor gelijkstroom. De kabels kunnen flexibel of star zijn en het materiaal varieert van pvc tot LSFH (weinig rook, halogeenvrij).

Probleemloos en inventief snijden we ons omvangrijke portfolio op maat om aan de specificaties/normen van markten of klanten te voldoen.

De laagspannings kabeloplossingen voor energienetwerken van Prysmian worden geproduceerd in de fabriekslocatie Delft. Dit is tevens het hoofdkantoor van Prysmian in Nederland. Hier werken onze engineers aan kabeloplossingen en worden ze tevens geproduceerd. De kabeloplossingen die hier geproduceerd worden zijn voor verschillende markten zoals: power distribution, woning en utiliteitsbouw, industrie, datanetwerken, telecom infra en weg en railinfra. Daarnaast biedt de locatie Delft een verscheidenheid aan ondersteuning in verschillende gebieden zoals engineering, project management & installatie, after sales, diagnostiek en opleidingen. Hierdoor onderscheid Prysmian zich door een totaal pakket aan oplossingen en mogelijkheden te bieden.

Voor wisselstroom zijn de laagspanningskabels van Prysmian ontworpen voor gebruik met spanning tussen de 50 en 1000 V. Voor gelijkstroom zijn de kabels ontworpen voor gebruik met spanning tussen de 75 en 1500 V. Prysmian biedt verschillende oplossingen aan voor geleider gebruik, zo is het mogelijk om de geleiders van zowel Koper als Aluminium te produceren. Hierbij kunnen de kabels in een configuratie van 3 of 4 kernen geproduceerd worden met of zonder hulpaders. Daarnaast kan ook onderscheid gemaakt worden in de buigzaamheid van de kabel, er kunnen zowel flexibele als rigide kabels geproduceerd worden. De isolatie van de laagspanningskabels kan variëren zo bieden wij bijvoorbeeld PVC, XLPE en LS0H isolatie aan.

Prysmian werkt volgens de MVO-richtlijn ISO 26000, hierdoor bewijst Prysmian dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid volgends de principes van ISO 26000 in de bedrijfsvoering integreert. Prysmian is op het gebied van kabeloplossingen de voorloper in duurzaamheid en circulariteit, onder andere met de eco vriendelijke P-laser kabel en met een zelf ontwikkelde circulariteitsbenadering. Deze benadering bestaat uit alle fasen van de levenscyclus van kabels: Ontwerp & Grondstoffen, Productie, Transport, Installeren, Gebruik en End of Life. In elke fase van deze cyclus kunnen en worden maatregelen genomen om de duurzaamheid te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het reduceren van de CO2 voetafdruk en het verhogen van het aandeel recyclebare materialen.