PROFIT E-LINE

INNOVATIE

Meest duurzame voorbedrade buis

In juli 2023 heeft Draka PROFIT E-LINE geintroduceerd, een combinatie van de bekende PROFIT draad-in-buis met de kersverse VD E-LINE.

Zo ontstaat de meest duurzame voorbedrade buis op de markt. VD E-LINE kenmerkt zich door 100% gerecycled koper, isolatie met biobased ingrediënten, een recyclebare Octabox van recycled materiaal en 75% minder plastic wikkelfolie voor pallets.

Draka produceert en assembleert PROFIT E-LINE volledig in Emmen. Door deze keuzes heeft het product maar liefst een ruim 20 procent lagere CO2-voetafdruk. Overigens is R&D al bezig om ook de buizen verder te verduurzamen.

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

02-2025

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

BARNICOL + E-LINE Selectiekaart

09-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

BARNICOL E-LINE giethars# typeA 180ml

BARNICOL E-LINE giethars# type2A 286ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeB 370ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeC 750ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeD 1300ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeE 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

IN DE PRAKTIJK

Koningskwartier bijt spits af met meest duurzame voorbedrade buis

Als partijen samenwerken, kunnen ze grotere stappen maken in verduurzaming. Dat bewijzen bouwbedrijf Van Wijnen, installatiebedrijf Hoffman DME en kabelfabrikant Draka in de gemeente Zuidplas. Terwijl de eerste bouwfase van Koningskwartier al was opgeleverd, sloten ze de handen ineen om alsnog een extra ‘groene’ slag te maken, door Draka PROFIT E-LINE voorbedrade buis toe te passen.

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

BIO-BASED

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.