Installatie Executie

INTRO

Als een van de grootste kabelfabrikanten ter wereld moeten we op de vraag van de sector anticiperen en ontwikkelingen implementeren die daaraan beantwoorden. Verspreid over de hele wereld. En in allerlei uiteenlopende omgevingen.

En omdat de markt nooit stilstaat, staan ook wij nooit stil. Onafgebroken investeren we tijd en resources, zodat onze productiefaciliteiten en installatie-assets up-to-date blijven en in de allerlaatste behoeften kunnen voorzien.

Altijd verbeteren we verder en innoveren we door. Daardoor kunnen we installatie-oplossingen van kant-en-klaar tot op maat bieden.

Door onze jarenlange en omvangrijke ervaring bezitten we ongeëvenaarde kennis over onderzeese kabelinstallatie – we gebruiken de beschikbare resources op de best mogelijke manier om van begin tot eind projectefficiëntie en veiligheid te borgen. Hoe uitdagend de omstandigheden ook mogen zijn.

Van ondiep tot diep water, van zachte tot harde bodem, van enkelvoudige tot gebundelde kabels – we beschikken over de ervaring en assets om voor kabelinstallaties van onverschillig welke aard complete oplossingen te bieden.

 

 

INTRO

Kabelleg- en installatieschepen

De vloot van Prysmian omvat drie van de meest geavanceerde kabellegschepen ter wereld. Ze bieden omvangrijke projectveelzijdigheid, met naast oplossingen voor ondiep water en vlak bij de kust de capaciteit om kabels te installeren tot op 3000 meter diepte.

Giulio Verne

  • DP2 kabellegger
  • 7000 ton carrousel
  • Omvangrijk kabelleg-cv (> 10 jaar)
  • Gebundelde kabellegcapaciteit
  • Heeft de diepste stroomkabel gelegd op 1600 meter

Cable Enterprise

  • DP2 kabelleger (DP2 conversie in 2015)
  • 4000 ton carrousel
  • Gebundelde kabellegcapaciteit
  • 180T pull ahead winch voor ploegoperaties
  • Graafcapaciteit

Ulisse

  • De laatste toevoeging aan de Prysmian kabellegvloot
  • Kabellegger
  • 7000 ton carrousel
  • 8-punts verankering
  • Gebundelde kabellegcapaciteit
  • Graafcapaciteit

Graafgereedschappen

 

Sea_Mole_300x300.jpg
  • 1200HP jet-trenching ROV
  • 5-15 bar jetting druk
  • Backwash-systeem
  • Gesleept jetting-systeem
  • Tot 12 bar jetting-druk
  • Capaciteit om onder water kabels te laden
HD3 Plough_300x300.jpg
  • Jet-assisted ploeg
  • 3,0 / 3,3 m burial share
  • 150 ton paaltrek
  • Capaciteit om onder water kabels te laden
  • N°2 HD3 ploegen beschikbaar
  • Jet-trenching ROV voor ondiep water
  • 5-15 bar jetting-druk