Distributie

OVERVIEW

Distributie

Prysmiam is marktleider in het leveren van kabels, systemen en diensten in de energie- en telecomindustrie. Wij vertegenwoordigen de verbinding tussen energie, informatie en wereldwijde groei met onze oplossingen van stroomopwekking naar de eindgebruiker. 

Ons productenportfolio omvat bijv. middenspanningskabelsystemen door zowel de lucht als over de grond (met inbegrip van alle denkbare netwerkcomponenten) voor de aansluiting van industriële gebouwen en/of woningbouw op het hoofddistributienetwerk. Maar vanzelfsprekend leveren we ook laagspanningskabelsystemen voor stroomdistributie en -bekabeling naar gebouwen.

P-Laser

Een 100% ecovriendelijke kabel met volledig recycleerbare componentonderdelen. Het gestroomlijnde productieproces biedt klanten snelle levering en toegenomen koolstofefficiëntie in een vorm die volledig compatibel is met hun bestaande netwerken. ←Ontdek meer

 

Smart Grids

Geavanceerde, hoogwaardige kabels en netwerkcomponenten vergroten niet alleen de betrouwbaarheid en efficiency van netwerken, maar kunnen ook stroomstoringen voorkomen en de totale onderhoudskosten terugdringen. ←Ontdek meer

AIR-BAG™

Een baanbrekende oplossing, die een betere mechanische bescherming biedt dan conventionele kabels met stalen mantel – en nog eens tegen lagere kosten. Tegelijkertijd blijven de functionele voordelen van kabels zonder mantel behouden.

Download

Hoge temperatuur bovenleidingen

P-LASER

Smart Grids

AIR-BAG