Production Facilities

INTRO

Production Facilities

We helpen onze klanten om de wereld van morgen tot een betere plaats te maken door te voorzien in innovatieve en geavanceerde oplossingen, die hen in staat stellen om aan hun toekomstige uitdagingen te beantwoorden.

We realiseren de vitale verbindingen die waarborgen dat energie en informatie effectief, efficiënt en duurzaam getransporteerd worden.

Onze submariene productiecentra of excellence zijn gevestigd in drie verschillende landen:

 

Arco Felice Fabriek (Italië)

  • Papier- en XLPE-kabels
  • MV, HVAC tot 400kV & HVDC tot 600kV
  • 2 CCV & 2 lapping lines

Pikkala Fabriek (Finland)

  • XLPE-kabels
  • MV, HVAC tot 400kV & HVDC tot 525kV
  • 1 CCV & 2 VCV

Drammen Fabriek (Noorwegen)

  • Olie & Gas en MV submarien
  • Layup & wapening
  • Array-kabels en submariene FO
  • Tot 66KV